Sichert und überwacht Stromkreise direkt im Feld: TURCKs IP67-Sicherung TBIF mit IO-Link
Elektronische Sicherung mit IO-Link
TURCKs TBIF bietet selektive 4-A-Absicherung in IP67 für schaltschranklose Automatisierung und Zustandsüberwachung direkt im Feld
Die TBIF-Serie von TURCK ist eine intelligente, elektronische Sicherung im robusten IP67-Gehäuse für die 24-VDC-Stromversorgung im Feld. Sie schützt Lasten bis 4 A selektiv und ermöglicht die Absicherung von 16 auf 4 A für modulare Maschinenkonzepte ohne Schaltschrank. Über IO-Link bietet die Sicherung Fernreset, Diagnose und Zustandsüberwachung von Spannung und Strom, die Kanäle lassen sich zu- und abschalten. Für kostenoptimierte Anwendungen ist auch ein Stand-alone-Betrieb mit manuellem Reset direkt am Gerät möglich. So lassen sich Stillstandszeiten reduzieren und Wartungskosten senken.
Ihre Vorteile
- Reduzierte Stillstandszeiten durch Fernreset
- Kostengünstiger Stand-Alone-Betrieb (ohne IO-Link)
- Einfache Installation ohne Schaltschrank
- Höhere Betriebssicherheit dank Condition Monitoring
Die kompakte Bauform erleichtert die Montage in der Anlage. Die Inbetriebnahme vereinfacht die IIoT- und Service-Plattform TURCK Automation Suite (TAS). TURCK bietet die IP67-Sicherung in drei Varianten an: mit zwei M8-Ausgängen, mit zwei M12-Ausgängen sowie mit jeweils zwei M8- und M12-Ausgängen.
BRANCHEN
- Maschinenbau
- Automobilindustrie
- Fördertechnik
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- 16 A Eingang, M12 Power L-kodiert, 4 A abgesicherte Ausgänge
- IO-Link für Diagnose und Fernwartung
- IP67
- Spannungs- und Stromüberwachung
VERWANDTE INHALTE
Auf einen Blick: Dezentrale Automatisierung
Effizient automatisierte Maschinen und Anlagen minimieren Kosten, sichern die Produktqualität und gewährleisten hohe Verfügbarkeit in der Produktion. Jetzt mehr erfahren!
DIGITALES SCHAUFENSTER
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster
Land wählen
Turck weltweit

