![](/static/img/Turck1024_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1024_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Ein kostenloses Firmware-Update macht TBEN-L- und TBEN-S-Module von Turck fit für CC-Link IE Field Basic
Ethernet-Multiprotokoll jetzt auch mit CC-Link
Turck erweitert die Multiprotokoll-Fähigkeiten seiner Block-I/O-Modulserien TBEN-S sowie TBEN-L um CC-Link IE Field Basic und vereint damit die weltweit wichtigsten Ethernet-Protokolle in einer Lösung
Turcks Multiprotokoll-Ethernet-Technologie unterstützt ab sofort auch CC-Link IE Field Basic. Geräte mit diesem Standard arbeiten ohne manuelle Anpassungen in Netzwerken mit Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP oder CC-Link IE Field Basic. Die Erweiterung wird durch ein einfaches Firmware-Update aktiviert und ist zunächst für die IP67-Block-I/O-Serien TBEN-S und TBEN-L verfügbar.
Ihre Vorteile
- Einfach: Verfügbar als Firmware-Update
- Leistungsstark: Mehrwertfunktionen ARGEE und BEEP inklusive
- Flexibel: IO-Link und analoge Module im CC-Link IE FB
Verbesserte Integration in Asiens Industriemärkte
Von der Flexibilität der Turck-Multiprotokoll-Technologie profitieren durch das Update jetzt auch Anwender in Asien. Insbesondere in Japan, aber auch in China, Indien, Korea, Malaysia, Singapur und Thailand hat CC-Link einen Marktanteil von bis zu 40 Prozent. Global aktive Maschinenbauer und OEMs ersparen sich die Lagerhaltung von separaten I/O-Modulen für CC-Link, was die Komplexität in Beschaffung und Logistik senkt und damit auch die Kosten.
BRANCHEN
- Automobil
- Verpackung
- Chemie
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- CC-Link IE-Feld Basiszusatz zur Multiprotokoll-Plattform mit automatischer Erkennung
- Firmware-Aktualisierung
- Erste Geräte werden TBEN-L und TBEN-S Analog- und IO-Link-Master sein
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/lp-da-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Dezentrale Automatisierung
Effizient automatisierte Maschinen und Anlagen minimieren Kosten, sichern die Produktqualität und gewährleisten hohe Verfügbarkeit in der Produktion. Jetzt mehr erfahren!
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link
![](/static/img/thumbnail_PDF-Icon_680x382_rdax_440x248p.jpg)
Flyer: TBEN-IP67-Block-I/O-Module
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Funktionen und Daten unserer TBEN-IP67-Block-I/O-Module
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1024_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zur TBEN-S und TBEN-L Block-I/O-Modulserie
Folgende Produkte unterstützen CC-Link IE Field Basic: TBEN-LL-8IOL, TBEN-LL-8IOLA, TBEN-LL-16DIP, TBEN-LL-16DOP, TBEN-LL-16DXP, TBEN-LL-8DIP-8DOP, TBEN-S2-4IOL, TBEN-S2-4AI, TBEN-S2-4AO
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster
Land wählen
Turck weltweit