Mit der direkten Cloud-Anbindung vereinfacht die TBEN-L-PLC modulare Automatisierung und Fernwartung

Feld-SPS und Edge Gateway in einem Gerät

Robuste IP67-Steuerung TBEN-L-PLC lässt sich dank integriertem Edge Gateway direkt an Turcks Cloud-Plattform anbinden und ermöglicht so unkomplizierte Maschinensteuerung und -wartung

Die TBEN-L-PLC ist die weltweit erste IP67-Steuerung für den industriellen Einsatz, die nicht nur eine CODESYS-SPS an Bord hat, sondern auch eine direkte Cloud-Anbindung ermöglicht und dank Multiprotokoll-Technologie gleichzeitig über verschiedene Ethernet-Protokolle kommunizieren kann. Im neuen Dual MAC Mode kann das robuste Modul entweder über einen Port eine Verbindung zum Automatisierungsnetzwerk herstellen und über den zweiten Port eine davon sicher getrennte Internet-Verbindung zur Cloud oder – wenn keine Cloud-Anbindung erforderlich ist – in zwei Ethernet-Netzen kommunizieren, zum Beispiel als Profinet Device und als Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP/RTU oder CANopen Master.

Ihre Vorteile

  • Modulare Automatisierung: Perfekt geeignet für Standalone-Lösungen und dezentrale Konzepte
  • Kostengünstig: Integrierte Cloud-Anbindung erspart Programmierung von Schnittstellen zwischen SPS und Gateway
  • Schlanke Montage: Dank IP67 direkt im Feld montieren ohne Schaltschrank
  • Offenes System: Profitieren Sie vom Steuerungswissen der CODESYS-Community

Durch direkte Cloud-Anbindung kein Edge Gateway nötig

Mit der Möglichkeit der direkten Anbindung an Turcks Cloud Solutions unmittelbar an der Maschine macht die IP67-Steuerung nicht nur zusätzliche Edge-Gateways überflüssig, auch die Projektierung wird für den Anwender deutlich vereinfacht. Dezentrale und vernetzte Automatisierungskonzepte lassen sich so mit minimalem Installations- und Kostenaufwand realisieren. Auch die Programmierung einer solchen Lösung mit integrierter Cloud-Anbindung spart im Vergleich zu Anwendungen mit separatem Edge Gateway viele Ressourcen, da keine Schnittstellen zum Datenaustausch erforderlich sind. 

Maschinenzustand prüfen auf dem Smartphone

Der einfache Zugriff auf Maschinendaten in der Cloud von jedem PC oder Mobilgerät weltweit erleichtert Fehlerdiagnose und Wartung ebenso wie das Condition Monitoring zur vorbeugenden Instandhaltung. Die Cloud-Oberfläche stellt Zustände von Sensoren und andere Maschinendaten in einer Browseranwendung übersichtlich dar. Diese Dashboards kann der Anwender ohne Programmierkenntnisse zusammenstellen. Grenzwerte, etwa für Temperatur, Druck oder Vibration, lassen sich einfach festlegen und Aktionen für Überschreitungen definieren. Die Turck Cloud verschickt bei Bedarf direkt eine SMS oder E-Mail


BRANCHEN

  • Automobil
  • Tier-X-Supplier
  • Logistik
  • Maschinen- und Sondermaschinenbau

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Dual MAC-Mode erlaubt Verbindung zu zwei unterschiedlichen Ethernet-Netzwerken
  • Integrierte Firewall verhindert Zugriff auf Automations-Netzwerk
  • Alle Lizenzen an Bord: Master oder Slave in Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen und SAE J1939 (kein Slave)

VERWANDTE INHALTE

Success Story: Maschinen-Fernwartung in der Cloud

Zur Lokalisierung von Fehlerquellen und zur Abfrage produktionsrelevanter Parameter setzt Velco eine Fernwartungslösung auf Basis von Turck Cloud Solutions ein


Success Story: Modulares Fördersystem

e-Carts der Firma Krups Fördersysteme optimieren die Montage- und Testverkettung in der Batterieproduktion eines Autoherstellers


Flyer – Cloud-Lösungen für den industriellen Einsatz

Cloud-Dienste für Privat- und Business-Nutzer gibt es heute reichlich, doch die speziellen Anforderungen von Industriekunden in der Automatisierungstechnik werden von diesen Diensten bislang kaum abgedeckt


Flyer – TBEN-Lx-PLC-10: Kompaktsteuerung in IP67

Verschaffen Sie sich einen Überblick über TBEN-Lx-PLC-10, die Kompaktsteuerung in IP67 


PRODUKTDATEN

Alle Details zum TBEN-L-PLC

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck weltweit

nach oben