The GEN-3G-Gateway for excom enables Ethernet communication now also in hazardous locations

IIoT für die Prozessindustrie

Turcks excom Gateway GEN-3G bringt Signale aus Zone 0 mit hohen Datenraten in Leitsysteme

Mit dem ersten Zone-2-Ethernet-Gateway für das I/O-System excom öffnet Turck die Welt der Prozessindustrie für Digitalisierung und Industrie 4.0. Sämtliche Prozessdaten gelangen so erstmals in ausreichender Geschwindigkeit über einen parallelen Datenkanal in IT-Systeme zur Analyse und Auswertung – ein einfacher Weg zu effizientem Condition Monitoring und vorausschauender Wartung. Steuerungen und Leitsysteme bleiben davon unberührt und vor Zugriffen geschützt. Als Multiprotokoll-Gerät arbeitet das neue GEN-3G mit hohen Datenraten ohne manuellen Eingriff in Profinet-, Ethernet/IP- oder Modbus-TCP-Netzwerken.

Ihre Vorteile

  • Datengestützte Prozessoptimierung durch parallelen Zugriff auf Prozessdaten 
  • Cloud-Anbindung für anlagenübergreifende Datenanalyse
  • Höchste Sicherheit dank Datendiode
  • Volle Kompatibilität zu excom-Systemen mit Feldbus-Gateways

Höchste Verfügbarkeit durch protokollunabhängige Redundanzkonzepte

Der integrierte Switch des Gateways ermöglicht Linientopologien, die sich im Netzwerk leicht zum Ring schließen lassen. Für höchste Verfügbarkeiten unterstützt excom neben den Hardware-Redundanzen für Netzteile und Gateways auch Redundanzkonzepte wie etwa S2-Systemredundanz. Auch für Protokolle, die nativ keinen Standard für Redundanzen spezifizieren, etabliert excom eigene Lösungen. So schafft das I/O-System für Betreiber eine einheitliche, protokollunabhängige Redundanzlandschaft. 

Ein System für alle Zonen

Egal ob excom für Zone 1, 2 oder den sicheren Bereich: Anwender können immer auf denselben DTM, EDS oder GSDML und dieselbe Bedienlogik vertrauen. Das verringert Schulungsbedarf und erleichtert den flexiblen Einsatz von Fachpersonal in unterschiedlichen Anlagenteilen. 

Paralleler Datenzugriff und Cloud Anbindung für datengestütztes Prozessmanagement 

Zum Abrufen und Weiterleiten der parallelen Prozessdaten bieten sich Turcks Cloud-Komponenten und Edge Devices wie das TX700 an. Die für Industrieanwendungen maßgeschneiderten grafischen Nutzeroberfläche erleichtern die Auswahl der relevanten Informationen. Die Analysesysteme können in der Turck Cloud, bei anderen Cloud-Anbietern oder im lokalen Netzwerk gehostet werden. Als Protokolle stehen neben Turcks verschlüsseltem Cloud-Protokoll Kolibri auch MQTT und OPC UA zur Verfügung.


BRANCHEN

  • Chemie, sowie Öl- und Gasindustrie
  • Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Weitere Branchen mit Bedarf an hochverfügbaren Systemen 

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Multiprotokollkommunikation über Profinet, Ethernet/IP und/oder Modbus TCP
  • Montage in Zone 2
  • Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0
  • Integrierter Switch

VERWANDTE INHALTE

Elevator Pitch: excom Ethernet-Gateway für Zone 2

Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden


Anwendung: Modulare Skids im Ex-Bereich mit Ethernet Automatisieren

Platzsparend und einfach kombinierbar dank Ethernet-Kommunikation


Anwendung: Platzsparende Ethernet-Signalanbindung im MSR-Raum

excom-Ethernet ermöglicht datengestütze Prozessoptimierung zum Nachrüsten 


Auf einen Blick: Mit Ethernet sicher in den Ex-Bereich

Predictive Maintenance: Analysieren Sie Ihre Prozessdaten bis in Zone 0


Technologieseite: Ethernet im Ex-Bereich

Technisches Hintergrundwissen zu Ethernet im Ex-Bereich


Whitepaper: Ethernet im Ex-Bereich

Erfahren Sie mehr zu Vorteilen und technischen Herausforderungen beim Einsatz von Industrial Ethernet in explosionsgefährdeten Bereichen


Flyer: excom I/O-System

Veschaffen Sie sich einen Überblick über das excom I/O-System


PRODUKTDATEN

Alle Details zum GEN-3G Ethernet Gateway

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck weltweit

nach oben