Das Firmware-Update vereinfacht Handling des excom-I/O-Systems und erweitert seine Funktionalität

IIoT-Funktionen für Ethernet-I/O-System excom

Firmware-Update ergänzt excom-Ethernet-Gateways um Funktionen wie Webserver, „HCiR“ und Parallelzugriff auf HART-Geräte

Mit dem Firmware-Update FW 1.6.0 für die Ethernet-Gateways GEN-3G und GEN-N des I/O-Systems excom verbessert Turck die IIoT-Fähigkeiten und vereinfacht Wartung sowie Inbetriebnahme des Systems. HCiR (Hot Configuration in Run) erlaubt nun auch in explosionsgefährdeten Bereichen und hochverfügbaren Anwendungen Gerätetausch, Erweiterungen oder Wartung im laufenden Betrieb. Das Ändern von Konfigurationen im laufenden Betrieb ist mit Ethernet/IP (CIP) oder Modbus TCP möglich.

Ihre Vorteile

  • Gerätetausch und Wartung nun auch in explosionsgefährdeten Bereichen im laufenden Betrieb durch HCiR
  • Vereinfachte Konfiguration und Handhabung des Systems über den integrierten Webserver des Gateways

Vereinfachte Konfiguration und Handhabung 

Mit der neuen Firmware vereinfacht Turck auch die Konfiguration und Handhabung des Systems über den integrierten Webserver des Gateways. Zusätzlich zu den Prozess- und Diagnosedaten werden bei der Geräteübersicht Informationen wie Gerätetyp, Identnummer, Hardware- und Firmwarestand direkt angezeigt. Zusätzlich wird der direkte Zugang zu den HART-Feldgeräten ermöglicht um dynamische Variablen, Geräte-ID, Tag usw. auszulesen. 

Zusammenschaltung von Modulen verschiedener Hersteller 

Zur einfachen Zusammenschaltung von unterschiedlichen Anlagenmodulen verschiedener Hersteller unterstützt Turck über seine Codesys-Steuerungen TBEN-L-PLC oder TX700 jetzt auch Module Type Package (MTP). Kunden profitieren von MTP durch kürzere Inbetriebnahmezeiten und verbesserte Interoperabilität. Die Multiprotokoll-Eigenschaften des excom-Systems erleichtern die Modularisierung von Anlagen erheblich, da das System mit allen Leitsystemen kommuniziert, die Profinet, Ethernet/IP oder Modbus TCP nutzen.


SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Webserver zur einfachen Konfiguration und Handhabung
  • Anzeige zusätzlicher Hardware- und Firmwaredaten
  • Direkter Zugang zu HART-Feldgeräten
  • Einfache Zusammenschaltung unterschiedlicher Anlagenmodule durch Module Type Package (MTP)
  • Erleichterte Modularisierung von Anlagen durch Multiprotokoll-Eigenschaften des excom-Systems

VERWANDTE INHALTE

Video: Predicitve Maintenance im Ex-Bereich

Turcks excom Ethernet Gateways übertragen ausgewählte Daten auf lokale Server, in die Turck-Cloud oder andere Cloud-Dienste und sorgen dabei für eine hohe Transparenz und Sicherheit von IIoT im Ex-Bereich. Erfahren Sie mehr im Video!


Anwendung: Modulare Skids im Ex-Bereich mit Ethernet Automatisieren

Platzsparend und einfach kombinierbar dank Ethernet-Kommunikation


Anwendung: Platzsparende Ethernet-Signalanbindung im MSR-Raum

excom-Ethernet ermöglicht datengestütze Prozessoptimierung zum Nachrüsten 


Auf einen Blick: Mit Ethernet sicher in den Ex-Bereich

Predictive Maintenance: Analysieren Sie Ihre Prozessdaten bis in Zone 0


Technologieseite: Ethernet im Ex-Bereich

Technisches Hintergrundwissen zu Ethernet im Ex-Bereich


Flyer: excom I/O-System

Veschaffen Sie sich einen Überblick über das excom I/O-System


PRODUKTDATEN

Alle Details zum GEN-3G Ethernet Gateway

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck weltweit

nach oben