TURCKs dezentrale Rollenmotorsteuerung TBEN-LLH-4RMC ist für Interroll-, MTA- und MPC-Motoren verfügbar

IP67-CAN-Rollenmotorsteuerung mit IO-Link Master

TURCK erweitert die TBEN-LL-4RMC-Serie um Varianten mit IO-Link und 24/48-V-Option

Die TBEN-LL-4RMC-Serie von TURCK steuert bis zu vier CANopen-basierte Motoren direkt im Feld. Neben Interroll-Motoren unterstützt das robuste IP67-Modul auch Antriebsrollen von MTA und MPC. Die neuen Varianten verfügen über IO-Link-Master-Ports zur Integration smarter Sensorik und ermöglichen den Anschluss über Standard-M12-L-Pinning. Damit lassen sich Förderanlagen modular und ohne Schaltschrank automatisieren.

Ihre Vorteile

  • Flexible Integration durch IO-Link und Standard-Pinning
  • Dezentrale IP67-Steuerung ermöglicht schaltschranklose Automatisierung
  • Einfache Umsetzung von ZPA und Förderlogiken
  • Hohe Verfügbarkeit durch robustes Gehäuse 

Dezentrale Logik für einfache staudrucklose Förderung 
Die TBEN-LL-4RMC-Module kombinieren Motorsteuerung, digitale I/Os und IO-Link in einem robusten IP67-Gehäuse. Anwender profitieren von Multiprotokoll-Ethernet und der programmierfreien ARGEE-Logik für dezentrale Steuerungen. Die Spannungsversorgung mit 24 oder 48 V erhöht die Flexibilität und unterstützt den Trend zu energieeffizienten Antrieben. Vorprogrammierte Logiken erleichtern die Umsetzung von Zero Pressure Accumulation und anderen Förderstrategien.

Anschluss von 24- oder 48-V-Motoren 
Das Modul unterstützt den Trend zu 48-V-Antrieben in Intralogistik, Materialfluss und Produktionslogistik. Die Technik erlaubt kleinere Leitungsquerschnitte und längere Leitungslängen, was die Effizienz und Kostenbilanz der Spannungsversorgung verbessert. Die neuen IO-Link-Varianten ermöglichen die Einbindung von Signalleuchten, Drucksensoren oder anderen intelligenten Geräten. TURCK bietet die Steuerungen in vier Varianten an: TBEN-LLH-4RMC, TBEN-LL-4RMC sowie TBEN-LLH-4RMC-2IOL und TBEN-LL-4RMC-2IOL.


BRANCHEN

  • Logistik
  • Intralogistik
  • Fördertechnik in allen Fertigungsbranchen

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Steuerung von Rollenmotoren mit CAN-Schnittstelle direkt im Feld (IP67) – Interroll EC5000 BI, MTA, MPC
  • Fertige Applikationsbeispiele zur freien Nutzung vorhanden
  • Betrieb von 24- oder 48-V-Motoren
  • 4 CAN-Ports 
  • 4 universelle digitale IO/s 

VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: Digital Conveyor Lines

Modularisierung und Digitalisierung erhöhen Flexibilität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit Ihrer Fördertechnik. Jetzt mehr erfahren!


Case Study: Effiziente Lösung für die Digitalisierung der Fördertechnik

Mit der „Conveyor Control Unit“ zur Steuerung von CAN-Rollenmotoren digitalisiert der Intralogistikspezialist SSI SCHÄFER seine Förderanlagen – die dahinterstehende Technologie stammt von TURCK


PRODUKTDATEN

All Details about the TBEN-LLH-4RMC and its variants

Approvals, data sheets, technical specifications, instructions, certificates, CAD data, and more


Land wählen

Turck weltweit

nach oben