Das robuste TBEN-LLx-4SLC steuert Sorter-Systeme von MTA dezentral direkt an der Fördertechnik

IP67-Motorsteuerung für Sorter-Module

TURCKs TBEN-LLx-4SLC steuert bis zu vier Sorter-Zeilen für dezentrale Fördertechnik ohne Schaltschrank

TURCK erweitert sein Angebot für Digital Conveyor Lines um ein robustes IP67-Modul zur Ansteuerung von bis zu vier Sorter-Zeilen des Herstellers MTA. Jede Zeile kann aus einem MTA-Schwenkmotor und/oder einem MTA-Multiachs-Controller bestehen, der bis zu zwölf Sorter-Motoren steuert. Das TBEN-LLx-4SLC ermöglicht die direkte Einbindung der Sorter-Systeme ins Industrial Ethernet und reduziert den Verdrahtungsaufwand durch die schaltschranklose Montage direkt am Fördertechnikmodul.

Anwender profitieren von einer robusten Bauform und einer einfachen Integration in bestehende Anlagen. Im Vergleich zu zentralen Fördertechniksteuerungen ermöglicht das Modul dezentrale Architekturen für bessere Skalierbarkeit und mehr Flexibilität. Typische Anwendungen finden sich in Paketsortieranlagen, Warenverteilzentren oder der Flughafenlogistik.

Ihre Vorteile

  • Einfache Integration ins Industrial Ethernet
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand durch schaltschranklose, dezentrale Automatisierung
  • Hohe Verfügbarkeit durch robustes Gehäuse 
  • Skalierbare Architektur für flexible Anlagenplankonzepte

Flexible Integration

Das Steuerungsmodul unterstützt Multiprotokoll-Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP) und verfügt über ein integriertes Webinterface zur Konfiguration. Vier digitale Eingänge sowie vier konfigurierbare digitale Ein-/Ausgänge ermöglichen die Aufnahme und Ausgabe von Signalen direkt an der Linie. Die Spannungsversorgung erfolgt über M12-L-codierte Steckverbinder, optional bis 48 V zur Motorversorgung. Dank des vergossenen Gehäuses und Schutzarten bis IP69K ist das TBEN-LLx-4SLC für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Die integrierte ARGEE-Logik erlaubt die Konfiguration spezieller Steuerungsroutinen direkt auf dem Modul.

Die Produktfamilie umfasst Varianten für unterschiedliche Pinbelegungen (LL und LLH), um den sicheren Betrieb bei Daisy-Chaining zu gewährleisten. Beide Versionen sind ab Lager verfügbar.


BRANCHEN

  • Intralogistik
  • Fördertechnik in allen produzierenden Branchen
  • Flughafen-Logistik

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Steuerung von bis zu vier Sorter-Zeilen
  • Multiprotokoll-Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP)
  • Schutzarten IP65/IP67/IP69K, Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C
  • Integrierte ARGEE-Logik und Webinterface

VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: Digital Conveyor Lines

Modularisierung und Digitalisierung erhöhen Flexibilität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit Ihrer Fördertechnik. Jetzt mehr erfahren!


Case Study: Effiziente Lösung für die Digitalisierung der Fördertechnik

Mit der „Conveyor Control Unit“ zur Steuerung von CAN-Rollenmotoren digitalisiert der Intralogistikspezialist SSI SCHÄFER seine Förderanlagen – die dahinterstehende Technologie stammt von TURCK


PRODUKTDATEN

Alle Details zum TBEN-LLx-4SLC Control Module

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck weltweit

nach oben