Turcks kompakter UHF-RFID-Reader Q150 mit Ethernet-Schnittstelle wird vor allem an Einzellesepunkten eingesetzt

KOMPAKTER UHF-RFID-READER MIT ETHERCAT ODER MULTIPROTOKOLL

Als weltweit einziger UHF-Reader mit EtherCAT-Schnittstelle reduziert der Q150 Hardware-Komplexität – beispielsweise in Logistiksystemen

Turck stellt den kompakten UHF-RFID-Reader Q150 mit Multiprotokoll-Ethernet-Schnittstelle vor. Der IP67-Reader kommuniziert ohne zusätzliches Interface direkt mit PC- oder SPS-Systemen in Industrial-Ethernet-Netzwerken mit den vier wichtigsten Protokollen: Der Q150-EC ist weltweit der einzige Reader mit EtherCAT-Schnittstelle, die Multiprotokollvariante Q150-EN arbeitet in Profinet, Ethernet/IP sowie Modbus TCP und benötigt dank Power-over-Ethernet (PoE) keine zusätzliche Spannungsversorgung. In der Steuerungsumgebung muss kein Funktionsbaustein zur Integration programmiert werden. Stattdessen stellt der Reader mit dem U-Interface werksseitig ein einfaches Dateninterface bereit. Die Wahl der besten Parameter erleichtern RFID-Apps zur Visualisierung in der Turck Automation Suite (TAS).

Ihre Vorteile

  • Hohe Plattformvielfalt, der Q150 ist für Netzwerke mit vier unterschiedlichen Ethernet-Protokollen verfügbar
  • Kostengünstig, da kein zusätzliches Interface benötigt wird
  • Schnelle Inbetriebnahme, unterstützt durch Visualisierungs- und Simulations-Apps in TAS 
  • Einfache Montage dank PoE (nur Q150-EN)

Kostengünstige Lösung für Einzellesepunkte

Der Q150 bietet sich insbesondere für die zuverlässige Identifikation an einzelnen Lesepunkten an. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu 500 mW ist der Reader bei kurzen bis mittleren Reichweiten eine kosteneffiziente Lösung. Zum Anschluss von externen UHF-RFID-Antennen bietet der Q150 einen zusätzlichen Antennenport – etwa um einen Lesebereich auf beiden Seiten eines Förderbandes zu etablieren. 

Dezentrale Datenvorverarbeitung an Bord

Trotz seiner kompakten Bauform verfügt der Reader über ausreichend Rechenleistung für Schreib-Leseprozesse und zur dezentralen Vorverarbeitung von Daten. Die integrierte Antenne erreicht eine Sensitivität von -80 dBm. Ihre Polarisation lässt sich umschalten (RHCP, LHCP), um die mögliche Leselöcher durch Reflektionen und andere physikalische Effekte zu umgehen. Das Gerät kann bei Umgebungstemperaturen von -30…+50 Grad Celsius eingesetzt werden. Nach der Variante für die EU werden im Laufe des Jahres auch Varianten für Nordamerika und China zugelassen.


BRANCHEN

  • Intralogistik 
  • Automobilbranche
  • Verpackung
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Umschaltbare Antennenpolarisation
  • Zwei integrierte Ethernet-Ports zum direkten Anschluss an übergeordnete Steuerungen 
  • Schutzart IP67 
  • PoE (nicht bei EtherCAT-Variante) 
  • Umgebungstemperatur:  -30…+50 °C

VERWANDTE INHALTE

Expert Talk: Q150 UHF-Reader

In diesem englischsprachigem Expert Talk sprechen unser Technical Trainer Jörg Tauert und Hendrik Schnabel, Product Manager RFID Systems, über die Funktionen und möglichen Einsatzgebiete des neuen Q150 UHF-Readers


Walk & Talk: Q150 UHF-Reader

Erhalten Sie einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten. Jetzt anschauen!


Whitepaper: Sechs Kriterien für die Auswahl des passenden UHF-RFID-Datenträgers

Welchen Einfluss haben Material, Bauform, Temperatur und andere Aspekte Ihrer Applikation auf die Wahl des geeigneten Datenträgers? Finden Sie mit unserem Whitepaper den richtigen RFID-Tag für Ihr Projekt.


Webinar: RFID-Gates in der Logistik

Volle Transparenz über komplette Wertschöpfungs- und Lieferketten hinweg ist gegenwärtig das Ziel vieler Prozess- und Anlagenplaner. Wie erreichen Sie eine solch lückenlose Aufzeichnung ohne manuelle Schritte? RFID-Gates können hier der Schlüssel sein. Jetzt anschauen!


Applikation: Karosserie-Identifikation in der Automobilproduktion

Durchgängiger Einsatz von RFID zur Fahrzeug-Identifikation. Jetzt mehr erfahren!


Flyer: Übersicht RFID-UHF-Reader

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Turcks RFID-UHF-Reader für verschiedene Märkte und Applikationen


Mit IP67-Lösungen von Turck steuern Sie die Intralogistik direkt im Feld – und Ihre Anlage bleibt bereit für Neues. Jetzt mehr erfahren!


Auf einen Blick: Track and Trace für Intralogistik

Sustainable Time and Cost Optimization for Production Logistics with RFID


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen über RFID


PRODUKTDATEN

Alle Details zum UHF-Reader Q150

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park

Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster


Land wählen

Turck weltweit

nach oben