Turcks Vierkanal-Block-I/O steigert die Effizienz in Anlagen mit geringer I/O-Dichte
Kompaktes 4-I/O-Modul für Intralogistik
Turcks TBEN-S1-4DXP verbessert Kosteneffizienz in verteilten Anlagen mit geringer I/O-Dichte
Speziell für den Einsatz in Anwendungsfeldern mit geringem I/O-Bedarf – beispielsweise in Logistikapplikationen – bietet Turck jetzt das Ethernet-I/O-Modul TBEN-S1-4DXP an. Das kompakte Blockmodul stellt vier flexibel nutzbare Ein- oder Ausgänge in der etablierten Bauform TBEN-S bereit, die standardmäßig über acht Kanäle verfügt. Mit einem Temperaturbereich von -40 bis 70 °C und den Schutzarten IP65/IP67/IP69K ist das neue I/O-Modul vielseitig einsetzbar.
Ihre Vorteile
- Maximale Kosteneffizienz, da ungenutzte I/Os effektiv reduziert werden
- Zeitsparend durch minimale Verdrahtungs- und Montagearbeit
- Integrierte Logik für konsequente Modularisierung und Dezentrale Automatisierung
Überall dort, wo wenig I/Os über große Entfernungen gesammelt und übertragen werden, profitieren Anwender von der vollen Flexibilität der TBEN-S-Module – bei verbesserter Kosteneffizienz. Das TBEN-S1-4DXP erfüllt Schutzarten bis IP69K und verkürzt damit Inbetriebnahmezeiten und Verdrahtungsaufwand bei dezentraler Automatisierung. Als Turck-Multiprotokoll-Gerät kann es, wie gewohnt, ohne Anwendereingriff in Ethernet-Netzwerken mit Profinet, Ethernet/IP oder Modbus TCP eingesetzt werden.
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Multiprotokoll-Ethernet für reduzierte Lagerhaltung und Variantenreduktion
- IP65/67/69K
- Erweiterter Temperaturbereich von -40 bis 70 °C
VERWANDTE INHALTE
Elevator Pitch: Flexible Antriebssteuerung von Rollenförderern
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
Auf einen Blick: Modulare Intralogistik mit dezentralen Automatisierungslösungen
Mit IP67-Lösungen von Turck steuern Sie die Intralogistik direkt im Feld – und Ihre Anlage bleibt bereit für Neues. Jetzt mehr erfahren!
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu modularen Maschinen
Whitepaper: Modulare Anlagenkonzepte für Maschinenbau und Logistik
Das Whitepaper vermisst die Welt der dezentralen Automatisierung und zeigt auf, welche Möglichkeiten dezentrale Lösungen in Maschinenbau und Logistik bieten
PRODUKTDATEN
Alle Details zum TBEN-S1-4DXP
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
Land wählen
Turck weltweit