Schnell montiert, schnell geschaltet: Kosteneffizienter QR20-Neigungsschalter von TURCK

Kosteneffizienter Neigungsschalter

TURCKs QR20-Sensor erlaubt Neigungserfassung bei einfachen Schaltaufgaben

Der Neigungsschalter B1N180V-QR20 erweitert das QR20-Portfolio von TURCK um eine kosteneffiziente Lösung für einfache Schaltanwendungen. Der einachsige Sensor arbeitet mit MEMS Beschleunigungsmessung und bietet ein festes Schaltfenster über 180 Grad. So kann er Quecksilber-, Flüssigkeits- und Kugelschalter in vielen Anwendungen ersetzen. Der Neigungsschalter vereint robuste Mechanik, schnelle Montage und Wartungsfreiheit. Da keine Betätigungselemente oder Teach-Prozesse erforderlich sind, ist der Sensor schnell in Betrieb genommen.

Ihre Vorteile

  • Schnelle Montage ohne Bohrungen
  • Wartungsfreie Funktionsweise
  • Robustes QR20-Gehäusekonzept
  • Kosteneffizienter Ersatz für ältere Schaltertechnologien

Befestigungskit MAGKIT-QR20 erleichtert Sensorausrichtung

Der B1N180V-QR20 verfügt über einen PNP-Schaltausgang, der auf 180 Grad entlang der Sensorachse schaltet. Das magnetische Befestigungskit MAGKIT-QR20 ermöglicht eine schnelle Montage ohne Bohrungen und erleichtert die Einstellung des Schaltwinkels erheblich. Durch die wartungsfreie Messmethode und das geschlossene Gehäuse eignet sich der Sensor auch für anspruchsvolle Umgebungen oder wechselnden Positionierungsbedingungen.

Einfache Erfassung von Neigungsänderung und Endlagen

Typische Einsatzfelder des Neigungsschalters finden sich in mobilen Maschinen, industriellen Anlagen und Infrastrukturanwendungen. Dazu zählen mobile Förderbänder, Abrollkipper, Schleusen, Wehre oder Lüftungsklappen. Für komplexere Applikationen stehen die messenden QR20-Neigungssensoren mit IO-Link-, Analog- oder CANopen-Schnittstelle sowie Ausführungen mit parametrierbaren Schaltfenstern zur Verfügung.


BRANCHEN

  • Mobile Arbeitsmaschinen
  • Förder- und Handhabungstechnik
  • Infrastruktur und Wasserbau
  • Gebäudetechnik

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Einachsiger Neigungsschalter mit festem 180°-Schaltfenster
  • MEMS-basiertes Messprinzip für statische Anwendungen
  • PNP-Schaltausgang ohne Parametrierung
  • Magnetisches Befestigungskit für werkzeugarme Montage

VERWANDTE INHALTE

Aus der Produktfamilie: Dynamische Neigungssensoren mit Schaltausgang

Erfahren Sie mehr über Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS- und Gyroskop-Signal für bewegte Applikationen und Schaltausgang


Aus der Produktfamilie: B1NF- und B2NF-Neigungssensoren mit IO-Link

Erfahren Sie mehr über die ein- und zweiachsigen B1NF- und B2NF-Neigungssensoren für schnelle Regelkreise


Aus der Produktfamilie: Neigungswinkelsensoren mit Analogausgang

Erfahren Sie mehr zu Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS-/Gyroskop-Signal und klassischem Analogausgang


PRODUKTDATEN

Alle Details zum B1N180V-QR20 Neigungsschalter

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck weltweit

nach oben