Selbst Staub in explosionsgeschützten Bereichen kann dem berührungslosen QR24-Ex nichts anhaben

Lagerloser IO-Link-Drehgeber für Ex-Bereiche

Turcks berührungsloser QR24-Ex mit IO-Link-Schnittstelle erhöht dank Staub- und Stoßresistenz die Verfügbarkeit von Anlagen in Ex-Applikationen

Turck bietet den berührungslosen Drehgeber QR24 jetzt auch in einer Variante zum Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen der Zonen 2 und 22 beziehungsweise 3GD an. Insbesondere in staubigen Umgebungen ist das berührungslose Messprinzip lagergeführten optischen Encodern deutlich überlegen, da diese anfällig gegenüber eindringendem Staub sind.

Ihre Vorteile

  • Maximale Sicherheit in Staub-Ex Umgebungen
  • Höchste Verfügbarkeit dank vollvergossener Sensoreinheit 
  • Verringerte Lagerhaltung durch parametrierbaren Universal-Drehgeber
  • IIoT-Ready mit IO-Link

Berührungsloses Konstruktionsprinzip für extreme Robustheit 

Beim QR24 sind Sensoreinheit und Positionseinheit als zwei komplett unabhängige, vollvergossene Einheiten konstruiert. Damit ist der Drehgeber bestens gegen Stäube, Vibrationen, Schläge und Stöße geschützt. Im Unterschied zu Encodern mit magnetischen Positionselementen zeigt der QR24 eine höhere Resistenz gegenüber Störmagnetfeldern. Typische Einsatzfelder für den QR24-Ex finden sich in der Chemie-, Bergbau- oder Lebensmittelindustrie – insbesondere in Mühlen. Aber auch in der Textil- oder der holzverarbeitenden Industrie erfordern viele Applikationen einen für 3GD-zugelassenen Drehgeber.

Smarte Zusatzfunktionen durch IO-Link

Der QR24-Ex erweitert Turcks Premium-Drehgeber-Linie. Er gibt sein Signal über die IO-Link-Schnittstelle V1.1 aus, was die Einstellung von Parametern wie beispielsweise Ausgangsignal oder Nullpunkt erleichtert. Der Encoder ist als Singleturn- und Semi-Multiturn-Drehgeber einsetzbar, der die Anzahl seiner Umdrehungen erfasst. Dabei nutzt der Encoder 16 Bit des 32 Bit breiten IO-Link-Signals für den Singleturn-Wert, 13 Bit für die Umdrehungszahl und die verbleibenden drei Bit für Diagnosedaten. So ist der Betriebsstatus jederzeit feststellbar und Wartungsintervalle lassen sich frühzeitig planen, was unerwartete Maschinenstillstände effektiv verhindert. 


BRANCHEN

  • Lebensmittelindustrie, insbesondere in Mühlen
  • Holzverarbeitung
  • Chemie und Bergbau
  • Weitere Branchen mit Ex- und Staub-Ex-Bereichen 

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Frei parametrierbarer Nullpunkt und Ausgangssignal
  • Auflösung: 16 Bit Singleturn-, 32 Bit im IO-Link-Betrieb 
  • 3GD-Zulassung, ATEX-Zone 2, 22
  • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
  • IO-Link V1.1

VERWANDTE INHALTE

Anwendung: Erfassen der Schwenkbewegung einer Kernschießmaschine

Der berührungslose IO-Link-Drehgeber QR24-IOL von Turck erfasst die Schwenkbewegung des Kernkastenträgers, welche einen großen Einfluss auf die Taktrate der Maschine hat.


Erfolgsgeschichte: Berührungsloser Drehgeber in der Kartoffelverarbeitung

In der Kartoffelverarbeitung des niederländischen Herstellers Schaap beweist Turcks Drehgeber QR24 an einem Pufferband die Überlegenheit seines berührungs­losen Messprinzips


Auf einen Blick: Einfach Wählen: Der Richtige Encoder für Ihre Applikation

Von der Efficiency Line bis zum Premium-Drehgeber mit berührungsloser Erfassung 


PRODUKTDATEN

Alle Details zum QR24-Ex

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck weltweit

nach oben