Die Codesys-3-programmierbaren Multiprotokoll-Gateways von Turck in IP67 und IP20 sind eine intelligente Schnittstelle in die Ethernet-Automatisierungswelt
Programmierbare Ethernet-Gateways in IP20 und IP67
06/15 – Codesys-3-programmierbare Multiprotokoll-Gateways von Turck sind eine intelligente Schnittstelle zu Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP
Mülheim, 11. März 2015Turck zeigt auf der Hannover Messe eine neue Generation programmierbarer Gateways für seine modularen I/O-Lösungen BL20 und BL67. Die neuen Gateways sind mit Codesys 3 programmierbar und mit Turcks Multiprotokoll-Technologie ausgestattet. Damit lassen sich die Geräte in jedem der drei Ethernet-Protokolle Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP einsetzen. Für Profinet-Anwendungen steht mit den neuen Geräten nun erstmalig ein programmierbares Gateway zur Verfügung.
Turck bietet seit Jahren programmierbare Gateways in den Schutzarten IP20 und IP67 für verschiedene Feldbusse an. Die Geräte arbeiten mit Codesys 2.3 und haben sich in zahlreichen Applikationen bewährt, in denen dezentrale Intelligenz vor Ort sinnvoll ist. Programmierbare Gateways eignen sich nicht nur für allgemeine Steuerungsaufgaben, sondern auch als Protokoll-Umsetzer – etwa von Ethernet auf serielle Kommunikation. Auch für die Kommunikation in RFID-Anwendungen leisten die Geräte wertvolle Dienste, können sie doch beispielsweise die übergeordnete Steuerung von systeminternen Datenkommunikationsaufgaben entlasten und nur Nutzdaten weiterleiten.
Mit den neuen Multiprotokoll-Gateways stehen dem Anwender nun noch weitere Möglichkeiten offen. So lassen sich beispielsweise Feldgeräte mit seriellen Schnittstellen in die Ethernet-Automatisierungswelt integrieren oder RFID-Systeme direkt an PC-basierte Automatisierungslösungen anbinden.
Turck zeigt eine neue Generation programmierbarer Gateways für seine modularen I/O-Lösungen BL20 und BL67. Die neuen Gateways sind mit Codesys 3 programmierbar und mit Turcks Multiprotokoll-Technologie ausgestattet. Damit lassen sich die Geräte in jedem der drei Ethernet-Protokolle Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP einsetzen. Für Profinet-Anwendungen steht mit den neuen Geräten nun erstmalig ein programmierbares Gateway zur Verfügung.
Turck bietet seit Jahren programmierbare Gateways in den Schutzarten IP20 und IP67 für verschiedene Feldbusse an. Die Geräte arbeiten mit Codesys 2.3 und haben sich in zahlreichen Applikationen bewährt, in denen dezentrale Intelligenz vor Ort sinnvoll ist. Programmierbare Gateways eignen sich nicht nur für allgemeine Steuerungsaufgaben, sondern auch als Protokoll-Umsetzer – etwa von Ethernet auf serielle Kommunikation. Auch für die Kommunikation in RFID-Anwendungen leisten die Geräte wertvolle Dienste, können sie doch beispielsweise die übergeordnete Steuerung von systeminternen Datenkommunikationsaufgaben entlasten und nur Nutzdaten weiterleiten.
Mit den neuen Multiprotokoll-Gateways stehen dem Anwender nun noch weitere Möglichkeiten offen. So lassen sich beispielsweise Feldgeräte mit seriellen Schnittstellen in die Ethernet-Automatisierungswelt integrieren oder RFID-Systeme direkt an PC-basierte Automatisierungslösungen anbinden.
Weitere Informationen
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit