

Bis zu 30 m Reichweite: die zwei neuen Varianten der DR-Radarsensor-Serie
Radarsensoren für Nahbereich und Langstrecke bis 30 m
TURCKs DR-Distanzradarsensoren mit Speziallinsen erweitern Einsatzbereich auf Objekterfassung im Fern- und Nahbereich
TURCK erweitert seine DR-Radarsensor-Serie um zwei neue Varianten: den DR30N für präzise Langstreckendetektion und den DR7.5WE für eine breite Nahbereichsüberwachung. Zusätzlich sind Retroreflektoren verfügbar, sogenannte Corner Cubes, die die Signalqualität bei anspruchsvollen Anwendungen verbessern. Die neuen Sensorvarianten sind ideal zur Erkennung von Schiffen und Krananlagen in der Hafenlogistik beziehungsweise zur Fahrzeugerkennung und zum Kollisionsschutz.
Ihre Vorteile
- Reichweiten bis 30 m (DR30N)
- Strahlform von ±22,5° auf ±7,5° (DR7.5 WE)
- Robuste M30-Bauform mit IO-Link oder Schaltausgängen
- Schutzart IP67
- Visualisierung und Parametrierung via TAS Radar Monitor
Hohe Reichweite bis 30 m oder breites Erfassungsfeld
Der DR30N bietet eine Reichweite bis zu 30 m und eine sphärische Strahlform von ±2,5°. Damit eignet er sich besonders für punktgenaue Detektion auf große Distanzen, etwa zur Überwachung von Lagerplätzen oder zur Abstandskontrolle. Im Gegensatz dazu ermöglicht der DR7.5WE mit einer ellipsoiden Strahlform von ±22,5° auf ±7,5° und einer Reichweite bis zu 7,5 m eine breite Flächenüberwachung. Mit diesen Eigenschaften ist der Sensor besonders geeignet für Anwendungen zur Kollisionsvermeidung, in der Fördertechnik und zur Palettenerkennung.
Einfache Parametrierung über Radar Monitor in TAS
Alle Sensoren sind wie die etablierte DR15S-Vairante im robusten M30-Metallgehäuse in Schutzart IP67 ausgeführt und bieten wahlweise IO-Link oder Schaltausgänge. Anwender parametrieren sie komfortabel über die Visualisierung und einfache Dropdown-Felder im Radar Monitor in der TURCK Automation Suite TAS.
BRANCHEN
- Automobilindustrie
- Hafenlogistik
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Reichweiten bis 30 m (DR30N)
- Strahlform von ±22,5° auf ±7,5° (DR7.5 WE)
- Robuste M30-Bauform mit IO-Link oder Schaltausgängen
- Schutzart IP67
- Visualisierung und Parametrierung via TAS Radar Monitor
VERWANDTE INHALTE

Aus der Produktfamilie: Smarte Radarsensoren für raue Umgebungen
Mit Schutzart IP69K und Schockfestigkeit von 100g eignen sich die IO-Link-Geräte auch für den rauen Außeneinsatz

Applikation: Distanzerfassung an Containerbrücken
Radar-Distanz-Sensoren erfassen kontinuierlich die Entfernungen zur Anfahrtsregelung von Spreadern in Shore-to-Ship-Kränen

Flyer: DR-Serie – Radar-Distanzsensoren
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die DR-Serie und unser Angebot an Radar-Distanzsensoren
PRODUKTDATEN

Datenblätter: Radarsensoren DR30N und DR7.5WE [PDF, 5,23 MB]
Erfahren Sie mehr über Funktionen, technische Daten und Einsatzmöglichkeiten in unserem Datenblättern

Betriebsanleitung: Radarsensoren DR30N und DR7.5WE
Alle Details zur Installation, Inbetriebnahme und Parametrierung finden Sie in unserer Betriebsanleitung
DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster
Land wählen
Turck weltweit