![](/static/img/Turck1721_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1721_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Mit Turcks IO-Link-RFID-Geräten sind IO-Link-Anwendungen im Handumdrehen um RFID erweiterbar
RFID-Schreib-Lese-Geräte mit IO-Link
IO-Link-Schreib-Lese-Geräte mit verbesserter Performance erweitern Turcks HF-Portfolio – inklusive Passwortschutz und Zustandsüberwachung
Turck präsentiert drei neue RFID-HF-Schreib-Lese-Geräte mit IO-Link in M18- und M30-Gewinderohr- sowie in Q40-Quaderbauform. Bestehende IO-Link-Anwendungen lassen sich mit den neuen Geräten mühelos um RFID erweitern. Mit ihrer schnellen COM3-Schnittstelle und 32 Byte Prozessdatenbreite verbessern die HF-Reader die Performance von IO-Link-RFID-Systemen erheblich. Darüber hinaus bieten die Geräte die Optionen, passwortgeschützt auf Datenträger zuzugreifen und die RSSI-Signalstärke zur permanenten Qualitätskontrolle zu erfassen. Die Schreib-Lese-Geräte können im IO-Link-Modus oder ohne IO-Link-Master im Standard-I/O-Modus (SIO) betrieben werden.
Ihre Vorteile
- Kosteneffektiv da RFID über IO-Link günstiger als klassisches RFID ist
- Hohe Produktivität im Vergleich zu anderen IO-Link-RFID-Systemen mit geringerer Prozessdatenbreite
- Verbesserte Prozesssicherheit durch Zustandsüberwachung mittels RSSI-Wert
Passwortschutzfunktion erlaubt Zutrittsicherung per RFID
Im SIO-Modus bieten die Geräte die Passwortschutz-Funktion zur Zugangskontrolle. Insbesondere für dezentrale oder autarke Anwendungen kann diese Funktion hilfreich sein, weil weder ein Master oder RFID-Interface noch eine Steuerung benötigt werden. So lässt sich beispielsweise bei Regalbediengeräten absichern, dass nur berechtigte Personen Zugang haben.
Integrierte Funktionsüberwachung durch RSSI-Wert-Kontrolle
Die permanente Erfassung der Signalstärke (RSSI) erlaubt das Überwachen der Funktionsreserve einer RFID-Applikation. Wird ein definierter Schwellwert überschritten, schaltet der Alarmausgang, wodurch Reichweitenverlust von Datenträgern oder andere Störeinflüsse, zum Beispiel durch Metalle, frühzeitig erkannt werden. Diese Condition-Monitoring-Funktion kann auch leicht in bestehenden Applikationen nachgerüstet werden.
Einfache IO-Link-Integration
Die Parametrierung der Geräte gelingt mit Turcks-IO-Link-Mastern am einfachsten, da in diesen die IODD bereits hinterlegt ist. Alle drei Schreib-Lese-Geräte, TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 und TN-Q40-IOL2 werden mit derselben IODD beschrieben. Darüber hinaus sind Konfiguration, Parametrierung und Funktionstest über ihr Webinterface ohne Zusatztools möglich.
BRANCHEN
- Fertigungsindustrie
- Logistik
- Pharmaindustrie
- Weitere Fertigungsbranchen mit geschützten Produktionsbereichen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
Prozessdatenbreite 32 Byte
Schutzart IP67
IO-Link-Modus und Single I/O-Modus (SIO)
Passwortschutzfunktion für Plagiatschutz oder Zutrittsicherung
RSSI-Wert-Erfassung
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/EP_SPS21_Enthoefer_HF-RFID_Reader_mit_IO-Link_680x382_vid_icon_Button_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: RFID-Schreib-Lese-Geräte mit IO-Link
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/Application-Passwortschutz-RFID-IO-Link_01_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Applikation: Zutrittsicherung für geschützte Bereiche
Standalone-RFID-System schützt zuverlässig vor unbefugtem Zugang in gesicherte Bereiche
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei
![](/static/img/RFID_Web-Header_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen über RFID
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1721_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu den drei neuen RFID-HF-Schreib-Lese-Geräten mit IO-Link
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
Land wählen
Turck weltweit