Grenzenlos vielseitig: Die WLS27 Pro bietet Beleuchtung und Signalanzeige mit 19 Lichtfarben und diversen Animationen
RGBW-LED-Leuchte mit 19 Farben
Die programmierbare WLS27 Pro kombiniert Beleuchtung und Visualisierung von Daten und Zuständen – auch über IO-Link
Mit der LED-Linienleuchte WLS27 Pro umfasst Turcks Beleuchtungsangebot ein programmierbares Modell mit RGBW-LEDs. Die Lichtfarben der von Banner Engineering entwickelten Leuchte sind frei kombinierbar und ermöglichen unzählige Konfigurationen für anspruchsvolle Aufgaben. Die WLS27 Pro kann so programmiert werden, dass sie im Normalbetrieb als Arbeitsleuchte hellweiß strahlt und im Fall eines Maschinenstillstands beispielsweise rot leuchtet. Darüber hinaus lassen sich auch Temperaturen, Positionsinformationen, Zählfunktionen oder Taktzeiten visualisieren.
Ihre Vorteile
- Effizientere Arbeitsvorgänge dank flexiblen und intuitiven Anzeigeoptionen
- Visualisierung von erweiterten Funktionen ohne zusätzliche Steuerung, zum Beispiel Distanz, Zeit und Anzahl
- Anwenderfreundliches Set-up über die Pro-Editor-Software
- Mit IO-Link die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen erhöhen
Keine Kompromisse bei Anzeige, Beleuchtung und Inspektion
Durch die Kombination von weißen und RGB-LEDs müssen Anwender weder bei der Beleuchtung noch bei der Signalfunktion Kompromisse machen. Bei kombinierten Anzeige-, Beleuchtungs- und Inspektionsanwendungen sind die neuen RGBW-Leuchten reinen RGB-Varianten überlegen, da letztere weißes Licht mischen und deren Leuchtkraft daher für die Arbeitsplatzbeleuchtung oft nicht ausreicht.
Dynamisches Visualisieren von Ereignissen
Die WLS27 Pro ist als IO-Link-Modell oder Pro-Editor-Variante erhältlich, die über diskrete Signale gesteuert wird. Anwender verknüpfen über die drei Schalteingänge der Pro-Editor-Variante mit Banners Pro-Editor-Software den Gerätestatus mit Farben und Animationen. Die IO-Link-Modelle ermöglichen den Benutzern außerdem eine dynamische Steuerung, so dass die Leuchte auf das Signal von angeschlossenen Sensoren eigene Parameter ändert.
Zuverlässiger Betrieb in herausfordernden Umgebungen
Die RGBW-LEDs der WLS27 Pro sorgen für eine helle, flimmerfreie, weiße Beleuchtung. Neben sechs Weißtönen bietet die Leuchte dreizehn Farbtöne. Die WLS27-Pro-Leuchten im bruchsicheren Copolymer-Gehäuse versprechen dank Schutzart IP69K auch unter rauen Reinigungs-, Bearbeitungs- und Außenumgebungen eine zuverlässige Signalanzeige.
BRANCHEN
- Logistik – Anzeige zur Materialführung an Übergabepunkten
- Maschinenbau – Erweiterter Informationsgehalt bei visueller Anzeige des Maschinenstatus, plus Beleuchtung
- Verpackungsindustrie – Beleuchtung und Statusanzeige in Verpackungslinien
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- LEDs mit sechs Weißtönen und dreizehn Farbtönen
- Schutzart IP67/IP69K
- Parametrierung über IO-Link oder Pro Editor
VERWANDTE INHALTE
Flyer: LED-Lösungen für industrielle Anforderungen
Veschaffen Sie sich einen Überblick über Applikationen und unser Sortiment an LED-Leuchten
PRODUKTDATEN
Alle Details zu den LED-Linienleuchten WLS27 Pro
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
Land wählen
Turck weltweit