Turcks IMX12-SG DMS-Auswertegerät ist schnell, kompakt und flexibel einsetzbar
Schnelles DMS-Auswertegerät für Ex-Bereich
Turcks IMX12-SG für Kraftmessapplikationen im Ex-Bereich erreicht Reaktionszeiten unter 10 ms und kann als Repeater oder Signalwandler eingesetzt werden
Turck erweitert sein Interface-Portfolio um ein schnelles DMS-Auswertegerät für Kraftmessapplikationen in explosionsgefährdeten Bereichen. Das IMX12-SG verfügt über eine Repeaterfunktion und kann zur Signalwandlung bei Widerstandsänderungen an DMS-Brücken eingesetzt werden. Ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt – ebenso wie die Reaktionszeit von weniger als 10 ms, kombiniert mit einer flexiblen Ausgangsbeschaltung per DIP-Schalter sowie der galvanischen Trennung in einem 12,5 mm schmalen Gehäuse. Mit seiner schmalen Bauform ist das IMX12-SG ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.
Ihre Vorteile
- Flexibel als Repeater und Signalwandler einsetzbar
- Hohe Sicherheit durch galvanische Trennung
- Einfach und ohne Hilfsmittel parametrierbar
Hohe Sicherheit durch galvanische Trennung
Turck setzt beim IMX12-SG auf das Prinzip der galvanischen Trennung zwischen explosionsgefährdetem und sicherem Bereich. Somit werden Störungen oder Ausgleichsströme, die durch Potenzialverschleppungen entstehen können, ausgeschlossen – ein entscheidender Sicherheitsvorteil gegenüber Lösungen mit Zener-Barrieren, die auf ein sehr gut gewartetes Erdungskonzept angewiesen sind.
Betrieb in der explosionsgefährdeten Zone 2
Wie bei allen Geräten der Serie IMX12 ist der Betrieb in der explosionsgefährdeten Zone 2 in einem Schutzgehäuse zulässig.
Ein weiter Versorgungsspannungsbereich von 10…30 VDC ermöglicht auch den Einsatz in Applikationen mit Batteriebetrieb, etwa in temporären, mobilen Einrichtungen. Der Betriebstemperaturbereich von bis zu 70 °C erlaubt den Einsatz in unmittelbarer Nähe von Maschinen und Motoren.
BRANCHEN
- Öl- und Gasindustrie
- Transport und Logistik
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Als Repeater und Signalwandler einsetzbar
- Einfache Parametrierung ohne Hilfsmittel
- Galvanische Trennung
- Sehr schnelle Reaktionszeit
- Betrieb im explosionsgefährdeten Zone 2
VERWANDTE INHALTE
Success Story: Schaltschrankwächter schützt IT-Systeme vor Hacker-Angriffen
In einer Gas-Übergabestation der Stadtwerke Villingen-Schwenningen überwacht Turcks IMX12-CCM Schaltschränke und schützt so zuverlässig vor Manipulationen
Flyer: IMX12 Interface-Serie
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die IMX12-Produktreihe und unser Angebot an Interface-Geräten
PRODUKTDATEN
Alle Details zum IMX12-SG DMS-Auswertegerät
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
Land wählen
Turck weltweit