![](/static/img/Turck0521_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0521_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Mit dem TBEC-Modul bietet Turck ein schnelles und robustes IP67-EtherCAT-RFID-Interface für die dezentrale Automatisierung
Schnelles RFID-I/O-Modul für EtherCAT
Turcks neues TBEC-Interface unterstützt RFID-Applikationen mit sehr schnell aufeinanderfolgenden Datenträgern und bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen
Turck erweitert mit der TBEC-Familie sein Angebot an robusten und kompakten RFID-Lösungen um schnelle Interfaces für EtherCAT-Netzwerke. Das TBEC-Modul im vollvergossenen Kunststoffgehäuse ist in Schutzart IP67/IP69K ausgeführt und im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C einsetzbar. Das EtherCAT-RFID-Modul erlaubt den parallelen Betrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen, was Applikationen mit unterschiedlichen Bandbreiten erleichtert und Lagerhaltungsvielfalt reduziert.
Ihre Vorteile
- Kostenvorteil dank Anbindung von bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen an ein Modul
- Reduzierter Integrationsaufwand
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Applikationen
Reduzierter Inbetriebnahme- und Verdrahtungsaufwand
Wie alle Ethernet-Multiprotokoll-Geräte von Turck unterstützt auch das TBEC den HF-Continuous-Busmodus, mittels dessen an jedem der vier RFID-Kanäle bis zu 32 busfähige HF-Schreib-Lese-Köpfe angeschlossen werden können. In Applikationen mit vielen Schreib- oder Lese-Positionen senkt dies Verdrahtungsaufwand, Kosten und Inbetriebnahmezeiten erheblich. An den acht universellen DXP-I/Os können Sensoren, Lampen oder andere Aktuatoren angeschlossen werden. Alle Anschlüsse sind als 5-polige Steckverbindung in M12 ausgeführt, die Spannungsversorgung (L-kodiert) erfolgt über die zukunftssichere M12-Power-Technologie.
Ideal für den Einsatz in sehr schnellen RFID-Applikationen
Dank des integrierten RFID-Daten-Interface U mit zyklischer Prozessdatenübertragung profitiert der Anwender vom schnellen und einfachen Zugriff auf HF- und UHF-Funktionen wie etwa dem Idle-Modus. So ist das EtherCAT-Modul ideal für den Einsatz in RFID-Applikationen mit sehr schnell aufeinanderfolgenden Datenträgern, wie z. B. Hängeware in der Fördertechnik.
BRANCHEN
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automobilindustrie
- Intralogistik
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
- Mischbetrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- Daten-Interface U zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/RFID_Module_EtherCAT_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Schnelles RFID-I/O-Modul für EtherCAT (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/lp-rfid-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Digitalisieren Sie Ihren Warenfluss mit RFID-Systemen
Sichere Prozesse in Produktion und Logistik
![](/static/img/RFID_Web-Header_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen über RFID
![](/static/img/ApplicationGuide_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Applikationsbeschreibung: Effiziente RFID-Lösungen durch HF-Busmodus
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser HF-Busmodus
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0521_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum RFID- und I/O-Modul TBEC-LL-4RFID-8DXP
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
Land wählen
Turck weltweit