![](/static/img/Turck1515_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1515_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Die optimierte Überwurfmutter ermöglicht das einfache Verschrauben mit Gabelschlüsseln oder von Hand
Sechskantmutter erleichtert Stecker-Handling
15/15 – Turck optimiert seine Anschlusstechnikserien TXL und TEL mit Überwurfmuttern zum einfachen Anziehen per Hand oder Gabelschlüssel
Mülheim, 20. Oktober 2015Turck optimiert die Griffkörper seiner beiden Anschlusstechnikserien TXL und TEL. In das Rändel der Steckverbinder ist neuerdings eine Sechskantmutter integriert. Die verbesserte Schlüsselauflagefläche erleichtert das sichere Verschrauben der Steckverbinder mit Schraubenschlüsseln. Das manuelle Festdrehen der Überwurfmutter wird zudem durch eine breitere Grifffläche mit rauer Oberfläche erleichtert. Die optimierte Überwurfmutter wird für alle geraden und gewinkelten M8- und M12-Steckverbinder der schwarzen Leitungstypen TXL und TEL sowie alle weiteren Leitungsfarben der beiden Produktfamilien eingeführt.
Die Anschluss- und Verbindungsleitungen der TXL-Familie vereinen in einer einzigen Serie unterschiedliche Anforderungen, für die bisher jeweils Spezialkabel vorgehalten werden mussten. Die Kabel sind mit abriebfestem Polyurethan (PUR) ummantelt. TXL-Leitungen sind halogen- und silikonfrei und dennoch flammwidrig, schweißfunkenbeständig, besonders schleppkettenfähig sowie resistent gegen Öle und Chemikalien. Die TXL-Reihe erfüllt sowohl die nordamerikanische cULus-Norm als auch die europäische RoHS-Richtlinie.
Für preissensible Maschinen und Anlagen mit Standard-Anforderungen bietet Turck die TEL-Serie an. Die PVC-Leitungen sind beständig gegen Säuren und Laugen, ebenfalls flammwidrig und cULus- sowie RoHS-zugelassen.
Turck optimiert die Griffkörper seiner beiden Anschlusstechnikserien TXL und TEL. In das Rändel der Steckverbinder ist neuerdings eine Sechskantmutter integriert. Die verbesserte Schlüsselauflagefläche erleichtert das sichere Verschrauben der Steckverbinder mit Schraubenschlüsseln. Das manuelle Festdrehen der Überwurfmutter wird zudem durch eine breitere Grifffläche mit rauer Oberfläche erleichtert. Die optimierte Überwurfmutter wird für alle geraden und gewinkelten M8- und M12-Steckverbinder der schwarzen Leitungstypen TXL und TEL sowie alle weiteren Leitungsfarben der beiden Produktfamilien eingeführt.
Die Anschluss- und Verbindungsleitungen der TXL-Familie vereinen in einer einzigen Serie unterschiedliche Anforderungen, für die bisher jeweils Spezialkabel vorgehalten werden mussten. Die Kabel sind mit abriebfestem Polyurethan (PUR) ummantelt. TXL-Leitungen sind halogen- und silikonfrei und dennoch flammwidrig, schweißfunkenbeständig, besonders schleppkettenfähig sowie resistent gegen Öle und Chemikalien. Die TXL-Reihe erfüllt sowohl die nordamerikanische cULus-Norm als auch die europäische RoHS-Richtlinie.
Für preissensible Maschinen und Anlagen mit Standard-Anforderungen bietet Turck die TEL-Serie an. Die PVC-Leitungen sind beständig gegen Säuren und Laugen, ebenfalls flammwidrig und cULus- sowie RoHS-zugelassen.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit