Turcks Block-I/Os können mit ARGEE zukünftig einfache Steuerungsaufgaben übernehmen
SPS-Funktionalität für Multiprotokoll-I/O-Module
08/16 – Mit der browserbasierten Programmierumgebung ARGEE werden Turcks Ethernet-Block-I/Os zu Kompaktsteuerungen
Mülheim, 15. März 2016Turck präsentiert auf der Hannover Messe ARGEE – eine einfache SPS-Funktionalität für Turcks Multiprotokoll-Block-I/O-Module in IP20 und IP67. Mit ARGEE können SPS-Funktionen direkt auf den Modulen der Block-I/O-Reihen TBEN-L, TBEN-S, BL compact und FEN20 programmiert werden. Damit lassen sich einfache Steuerungsfunktionen auf die I/O-Module auslagern, was die zentrale Steuerung und die Buskommunikation entlastet. Die ARGEE-Programmierumgebung ist eine einfache Web-Applikation. Dazu ist lediglich ein Windows-PCs mit einem Webbrowser wie Chrome oder Firefox erforderlich. Dank Turcks Multiprotokoll-Ethernet können so vorprogrammierte Module in Profinet-, EtherNet/IP- oder Modbus-TCP-Netzwerken eingesetzt werden. Einfache Anforderungen sind mit ARGEE auf den Turck-Block-I/O-Modulen auch komplett autark realisierbar.
Die Programmierung ist denkbar einfach. Im Simple-Modus, der einem Kontaktplan-Editor entspricht, können über Drop-Down-Felder die Ein- und Ausgänge mit Boole’schen Operatoren und Aktionen verknüpft werden. Das Programmieren grundlegender Funktionen ist damit ohne Kenntnis einer Programmiersprache möglich. Im Professional-Modus steht dann der volle Funktionsumfang zur Verfügung, womit sich beispielsweise auch Ablaufdiagramme realisieren lassen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich wären.
Ab der Hannover Messe werden zunächst die Block-I/O-Reihen TBEN-S und BL compact mit ARGEE verfügbar sein, TBEN-L und FEN20 folgen im Laufe des Jahres.
Turck präsentiert eine einfache SPS-Funktionalität für seine Multiprotokoll-Block-I/O-Module in IP20 und IP67. Mit ARGEE können SPS-Funktionen direkt auf den Modulen der Block-I/O-Reihen TBEN-L, TBEN-S, BL compact und FEN20 programmiert werden. Damit lassen sich einfache Steuerungsfunktionen auf die I/O-Module auslagern, was die zentrale Steuerung und die Buskommunikation entlastet. Die ARGEE-Programmierumgebung ist eine einfache Web-Applikation. Dazu ist lediglich ein Windows-PCs mit einem Webbrowser wie Chrome oder Firefox erforderlich. Dank Turcks Multiprotokoll-Ethernet können so vorprogrammierte Module in Profinet-, EtherNet/IP- oder Modbus-TCP-Netzwerken eingesetzt werden. Einfache Anforderungen sind mit ARGEE auf den Turck-Block-I/O-Modulen auch komplett autark realisierbar.
Die Programmierung ist denkbar einfach. Im Simple-Modus, der einem Kontaktplan-Editor entspricht, können über Drop-Down-Felder die Ein- und Ausgänge mit Boole’schen Operatoren und Aktionen verknüpft werden. Das Programmieren grundlegender Funktionen ist damit ohne Kenntnis einer Programmiersprache möglich. Im Professional-Modus steht dann der volle Funktionsumfang zur Verfügung, womit sich beispielsweise auch Ablaufdiagramme realisieren lassen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich wären.
Die neuen Wege, die ARGEE Maschinenbauern und insbesondere SPS-Programmierern eröffnet, erkannten auch die Juroren des Automation Awards. 2016 wurde ARGEE mit dem zweiten Platz in der Kategorie "Steuerungstechnik & Systemlösungen" geehrt.
Weitere Informationen
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit