Garantiert kompatibel: Alle Komponenten der UHF-RFID-Gates sind aufeinander abgestimmt
UHF-RFID-Gates als Komplettpaket
Turcks „Plug-&-Work“-Paket enthält alle Komponenten zum Aufbau und Betrieb der RFID-Gates – keine Programmierung erforderlich
Turck hat Komplettlösungen zum Aufbau von RFID-Gates für Identifikationsaufgaben in Logistik- und Intralogistik-Prozessen vorgestellt, beispielsweise zur sicheren Erfassung von Warenein- und -ausgängen. Alle Komponenten inklusive passender Middle- und Software sind aufeinander abgestimmt, sodass der Anwender die Gates ohne weitere Programmierung montieren und In Betrieb nehmen kann. Das Komplettpaket besteht neben der Software aus einem UHF-Reader Q180 mit vier Antennen, vier Koaxialkabeln, einer Ethernet-Leitung sowie der Traverse und den Seitenwangen zur Montage der Reader und Antennen. Da alle Komponenten die Schutzart IP67 erfüllen, sind Schutzgehäuse oder Schaltschränke nicht erforderlich.
Ihre Vorteile
- Hohe Erfassungssicherheit durch abgestimmtes Komplettsystem
- Zeitersparnis, da langwierige Suche kompatibler Komponenten entfällt
- Schnell einsatzbereit dank einfacher Inbetriebnahme und flexibler mechanischer Konstruktion
Middleware und Expertenwissen inklusive
Der UHF-Reader Q180 ist mit einem vorinstallierten Software-Interface mit standardisierten RFID-Funktionalitäten und REST API ausgestattet. Anwender und Systemintegratoren sparen sich so mit dem Komplettpaket teure Beratungs- und Programmierleistungen. Da die Komponenten optimal miteinander harmonieren, minimieren Anwender das Risiko einer Fehlinvestition und steigern die Erfassungssicherheit der Lösung. Standardisierte Schnittstellen sowie eine programmierfreie Installation erleichtert zudem die Zeitplanung zur Inbetriebnahme der Identifikationspunkte.
BRANCHEN
- Logistik und Intralogistik
- Produktionslogistik jeder Branche
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Vorgefertigte Mechanik für fehlerfreien Aufbau
- Pulkerfassung durch externe Antennen an vordefinierten Positionen
- Fertige Software mit standardisierter Schnittstelle erleichtert Integration
VERWANDTE INHALTE
Produktvideo: UHF-RFID-Gates
Unser animiertes Produktvideo gibt einen kurzen Einblick in den Aufbau, die Komponenten und Funktionen des RFID Gates. Jetzt anschauen!
Whitepaper: Sechs Kriterien für die Auswahl des passenden UHF-RFID-Datenträgers
Welchen Einfluss haben Material, Bauform, Temperatur und andere Aspekte Ihrer Applikation auf die Wahl des geeigneten Datenträgers? Finden Sie mit unserem Whitepaper den richtigen RFID-Tag für Ihr Projekt.
Webinar: RFID-Gates in der Logistik
Volle Transparenz über komplette Wertschöpfungs- und Lieferketten hinweg ist gegenwärtig das Ziel vieler Prozess- und Anlagenplaner. Wie erreichen Sie eine solch lückenlose Aufzeichnung ohne manuelle Schritte? RFID-Gates können hier der Schlüssel sein. Jetzt anschauen!
Applikation: Schnelle Datenträger-Erfassung an Gates
Multiplexbetrieb mit externen Antennen am UHF-RFID-Schreib-Lese-Kopf Q180. Jetzt mehr erfahren!
Auf einen Blick: Track and Trace für Intralogistik
Sustainable Time and Cost Optimization for Production Logistics with RFID
Auf einen Blick: Digitalisieren Sie Ihren Warenfluss mit RFID-Systemen
Sichere Prozesse in Produktion und Logistik
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen über RFID
PRODUKTDATEN
All Details zu den UHF-RFID-Gates
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster
Land wählen
Turck weltweit