3D-Radarscanner nominiert für „messweb masters award 2024“
MR15-Q80 in der Kategorie „Sensorik“ des „messweb masters award 2024“ nominiert. Abstimmen und gewinnen!
Die Redaktion messweb schreibt gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner D&H Premium Events den „messweb masters award 2024“ aus. Eine unabhängige Jury hat jetzt aus allen Einsendungen eine Vorauswahl getroffen und Turcks 3D-Radarscanner MR15-Q80 in der Kategorie „Sensoren“ auf die Shortlist nominiert. Leserinnen und Leser können ab sofort bis zum 13 September für ihren Favoriten in jeder der vier Kategorien Messtechnik, Sensorik, Automotive Testing sowie Bildverarbeitung und Optische Messtechnik abstimmen. Unter allen Teilnehmern verlosen die Ausrichter einen Tefal 2 in 1 Optigrill GC 7728. Die Ziehung findet am 24. September 2024 während der messweb masters in Böblingen statt.
Mit dem MR15-Q80 hat Turck einen robusten Radarscanner vorgestellt, der Umgebungsdaten dreidimensional erfasst und ausgibt. Er ist das einzige Gerät mit diesen Eigenschaften, das neben IO-Link auch mit J1939-Schnittstelle für Mobile Arbeitsmaschinen verfügbar ist. Der Radarscanner erfasst mit 60 Gigahertz Objekte in bis zu 15 Metern Entfernung innerhalb der frei definierbaren Erfassungswinkel von 120° horizontal und 100° vertikal. Anwender setzen die Daten beispielswiese zur 3D-Objekterkennung, Kollisionsvermeidung, Höhenkontrolle oder Toter-Winkel-Überwachung ein. Radartechnologie ist technologiebedingt robuster als alternative Lösungen wie Laser- oder Ultraschallsensoren und eignet sich daher sehr gut für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, Hafenanlagen oder Intralogistikanwendungen.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit