Turcks Vierkanal-Block-I/O steigert die Effizienz in Anlagen mit geringer I/O-Dichte
Kompaktes 4-I/O-Modul für Intralogistik
01/22 – Turcks TBEN-S1-4DXP verbessert Kosteneffizienz in verteilten Anlagen mit geringer I/O-Dichte
Speziell für den Einsatz in Anwendungsfeldern mit geringem I/O-Bedarf – beispielsweise in Logistikapplikationen – bietet Turck jetzt das Ethernet-I/O-Modul TBEN-S1-4DXP an. Das kompakte Blockmodul stellt vier flexibel nutzbare Ein- oder Ausgänge in der etablierten Bauform TBEN-S bereit, die standardmäßig über acht Kanäle verfügt. Mit einem Temperaturbereich von -40 bis 70 °C und den Schutzarten IP65/IP67/IP69K ist das neue I/O-Modul vielseitig einsetzbar.
Überall dort, wo wenig I/Os über große Entfernungen gesammelt und übertragen werden, profitieren Anwender von der vollen Flexibilität der TBEN-S-Module – bei verbesserter Kosteneffizienz. Das TBEN-S1-4DXP erfüllt Schutzarten bis IP69K und verkürzt damit Inbetriebnahmezeiten und Verdrahtungsaufwand bei dezentraler Automatisierung. Als Turck-Multiprotokoll-Gerät kann es, wie gewohnt, ohne Anwendereingriff in Ethernet-Netzwerken mit Profinet, Ethernet/IP oder Modbus TCP eingesetzt werden.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit