Mit seinen dezentralen PSU67-Netzteilen liefert Turck 24 bis 28 VDC direkt im Feld
IP67-Netzteile mit IO-Link zur Feldmontage
Turcks kompakte PSU67-Netzteile sichern energieeffiziente, dezentrale Energieversorgung in modularen Anlagen von -25 bis +70 °C
Turck erweitert sein Portfolio flexibler Energieversorgungen für 1- und 3-phasige Anwendungen im modularen Maschinenbau um kompakte Netzteile in Schutzart IP67. Die robusten PSU67-Netzteile arbeiten im Temperaturbereich von -25 bis +70 °C und lassen sich ohne Schutzmaßnahmen direkt an der Maschine montieren. Dabei kann vollständig auf Schaltschränke oder -kästen verzichtet werden. Die PSU67-Netzteile sind mit 15, 20 oder 25 A sowie mit M12-, 7/8“- oder HAN-Q4-Anschluss verfügbar.
Ihre Vorteile
- Dezentrale Energieversorgung in modularen Anlagen durch Schutzart IP67
- Universeller Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Kostenersparnis durch reduzierten Kabelbedarf und kleinere Kabelquerschnitte
Hohe Ausfallsicherheit und gute Energiebilanz
Die dezentralen Netzteile liefern 24 bis 28 VDC ohne Verluste direkt vor Ort und bieten hohe Ausfallsicherheit durch elektronischen Leerlauf-, Überlast- und Kurzschlussschutz. Für eine gute Energiebilanz sorgt ihr hoher Wirkungsgrad von über 95%. Die Ausgangsspannung kann entweder direkt am Gerät via LED-Interface oder remote via IO-Link konfiguriert werden.
Datentransparenz für Industrie-4.0-Anwendungen
Die smarte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation mit den Netzteilen und liefert die Datentransparenz für Industrie-4.0-Anwendungen wie Predictive Maintenance oder Condition Monitoring. Die durchgängige Übertragung von Prozess-, Verbrauchs-, Ereignis- und Diagnosedaten bis in die Cloud erlaubt eine fortwährende Überwachung und Optimierung im Hintergrund. Die gewonnenen Daten sichern eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit und helfen, die Energieeffizienz der Applikation zu verbessern.
BRANCHEN
- Automobilindustrie
- Logistik
- Modulare Maschinen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Hoher Wirkungsgrad, > 95 %
- Schutzart IP67
- 24 bis 28 VDC ohne Verluste direkt im Feld
- Einsetzbar im Temperaturbereich von -25 bis +70 °C
- IO-Link Schnittstelle zur Überprüfung und Parametrierung
VERWANDTE INHALTE
Applikation: Smarte IP67-Spannungsversorgung für modulare Maschinen
Schaltnetzteile der PSU67-Serie ermöglichen in verteilten und modularen Anlagen eine einfachere und flexiblere Installation – direkt im Feld
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu modularen Maschinen
PRODUKTDATEN
Alle Details zu PSU67-Netzteilen
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
Land wählen
Turck weltweit